Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 417,498 zł - 491,1906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2600.0
|
||
| 496,5611 zł - 584,1703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3250.0
|
||
| 544,4753 zł - 640,5839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3650.0
|
||
| 643,7128 zł - 757,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4450.0
|
||
| 461,0224 zł - 542,3738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2950.0
|
||
| 222,1986 zł - 370,331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1850.0
|
||
| 252,1333 zł - 420,2533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2100.0
|
||
| 226,4016 zł - 377,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 454,3443 zł - 534,5282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2900.0
|
||
| 264,4621 zł - 440,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2250.0
|
||
| 485,7267 zł - 571,4679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3150.0
|
||
| 447,3393 zł - 526,2623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2850.0
|
||
| 503,4727 zł - 592,2961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3300.0
|
||
| 410,6798 zł - 483,1582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2550.0
|
||
| 514,0736 zł - 604,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 564,5563 zł - 664,1674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 479,0953 zł - 563,6223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 213,1388 zł - 355,2002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
1750.0
|
||
| 255,8693 zł - 426,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2150.0
|
||
| 246,9496 zł - 411,6138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować