Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,5227 zł - 177,5067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
750.0
|
||
| 797,4492 zł - 938,1563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5700.0
|
||
| 748,7411 zł - 880,8554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5300.0
|
||
| 686,7702 zł - 807,9567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4800.0
|
||
| 693,4483 zł - 815,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4850.0
|
||
| 84,2468 zł - 140,4269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
500.0
|
||
| 773,0718 zł - 909,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5500.0
|
||
| 792,2655 zł - 932,0853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5650.0
|
||
| 753,5045 zł - 886,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5350.0
|
||
| 87,7493 zł - 146,2644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
450.0
|
||
| 705,5903 zł - 830,0925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4950.0
|
||
| 685,9296 zł - 806,976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4800.0
|
||
| 712,0816 zł - 837,7513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5000.0
|
||
| 727,586 zł - 855,9643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5150.0
|
||
| 1 990,821 zł - 2 212,0389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2900.0
|
||
| 2 688,2855 zł - 2 986,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3050.0
|
||
| 2 817,411 zł - 3 130,4411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3200.0
|
||
| 3 032,7447 zł - 3 369,7319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3450.0
|
||
| 1 192,9982 zł - 1 325,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 313,1702 zł - 521,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
650.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować