Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 942,0324 zł - 1 046,6871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5400.0
|
||
| 925,8275 zł - 1 028,7076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
||
| 833,6417 zł - 926,2478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 907,3343 zł - 1 008,1596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5150.0
|
||
| 891,036 zł - 990,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5050.0
|
||
| 773,1652 zł - 859,0465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4300.0
|
||
| 711,6613 zł - 790,7244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3900.0
|
||
| 748,1807 zł - 831,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4150.0
|
||
| 958,5175 zł - 1 064,9935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5500.0
|
||
| 866,4718 zł - 962,7672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4900.0
|
||
| 990,9273 zł - 1 101,0459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5700.0
|
||
| 379,4842 zł - 505,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1300.0
|
||
| 366,595 zł - 488,7622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1250.0
|
||
| 431,3212 zł - 575,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1500.0
|
||
| 1 247,2169 zł - 1 385,7758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5300.0
|
||
| 116,1429 zł - 193,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
500.0
|
||
| 37,9204 zł - 63,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
150.0
|
||
| 200,2963 zł - 333,8116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
900.0
|
||
| 353,5657 zł - 471,3898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1200.0
|
||
| 83,9666 zł - 139,9132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
350.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować