Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,565 zł - 432,7222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1900.0
|
||
| 739,9615 zł - 822,2002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4100.0
|
||
| 736,5057 zł - 818,3241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4050.0
|
||
| 841,7675 zł - 935,3076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 833,6417 zł - 926,2478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4700.0
|
||
| 425,5771 zł - 567,4517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2600.0
|
||
| 418,432 zł - 557,8782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2550.0
|
||
| 509,3569 zł - 679,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 579,08 zł - 772,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 806,3222 zł - 895,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 372,4792 zł - 496,6545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2200.0
|
||
| 367,1554 zł - 489,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2150.0
|
||
| 222,8524 zł - 371,4051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3300.0
|
||
| 252,1333 zł - 420,2533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3950.0
|
||
| 263,9484 zł - 439,914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
4200.0
|
||
| 211,084 zł - 351,7911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3050.0
|
||
| 241,2055 zł - 402,0403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3700.0
|
||
| 231,6787 zł - 386,1156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3500.0
|
||
| 235,7416 zł - 392,9338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3600.0
|
||
| 249,3313 zł - 415,5833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować