Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,0898 zł - 85,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
150.0
|
||
| 45,8594 zł - 76,4479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
100.0
|
||
| 76,2611 zł - 127,1174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
350.0
|
||
| 218,0423 zł - 363,4194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1500.0
|
||
| 109,1379 zł - 181,8965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
650.0
|
||
| 135,3833 zł - 225,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
900.0
|
||
| 145,704 zł - 242,84 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1000.0
|
||
| 87,7493 zł - 146,2644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
450.0
|
||
| 114,2749 zł - 190,4893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
700.0
|
||
| 346,0003 zł - 576,6983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
6000.0
|
||
| 73,8327 zł - 123,0545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
700.0
|
||
| 76,3545 zł - 127,2575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
750.0
|
||
| 88,3564 zł - 147,2918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1000.0
|
||
| 127,2108 zł - 212,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1400.0
|
||
| 570,0669 zł - 670,6587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3850.0
|
||
| 650,531 zł - 765,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4500.0
|
||
| 703,4421 zł - 827,5707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4950.0
|
||
| 656,9289 zł - 772,8383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4550.0
|
||
| 563,202 zł - 662,5796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
| 607,0533 zł - 714,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować