Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 867,6731 zł - 2 075,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5800.0
|
||
| 1 790,011 zł - 1 988,9063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
5550.0
|
||
| 59,4958 zł - 99,1441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
200.0
|
||
| 310,6951 zł - 517,8563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1050.0
|
||
| 184,4183 zł - 307,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
650.0
|
||
| 337,1273 zł - 561,8944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1150.0
|
||
| 743,0904 zł - 825,656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1750.0
|
||
| 802,2593 zł - 891,4096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1900.0
|
||
| 952,7267 zł - 1 058,5956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2250.0
|
||
| 469,0081 zł - 781,6646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1650.0
|
||
| 482,1308 zł - 803,5669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1700.0
|
||
| 841,9543 zł - 935,4944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2000.0
|
||
| 913,1251 zł - 1 014,5575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2150.0
|
||
| 429,4532 zł - 715,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1500.0
|
||
| 782,5519 zł - 869,5073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1850.0
|
||
| 873,5235 zł - 970,5661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2050.0
|
||
| 893,371 zł - 992,6552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2100.0
|
||
| 223,9732 zł - 373,3198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
800.0
|
||
| 117,8708 zł - 196,4202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
400.0
|
||
| 350,2967 zł - 583,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
1200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować