Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841,9723 zł - 935,5248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3300.0
|
||
| 888,7241 zł - 987,4496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3500.0
|
||
| 919,7131 zł - 1 021,9034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3650.0
|
||
| 943,1378 zł - 1 047,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3750.0
|
||
| 535,2061 zł - 594,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2550.0
|
||
| 577,761 zł - 641,9349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2800.0
|
||
| 605,0898 zł - 672,3383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2950.0
|
||
| 553,653 zł - 615,1917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2650.0
|
||
| 544,3319 zł - 604,797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2600.0
|
||
| 782,8737 zł - 869,8379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3050.0
|
||
| 572,10 zł - 635,6883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2750.0
|
||
| 596,1103 zł - 662,334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2900.0
|
||
| 587,082 zł - 652,3297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2850.0
|
||
| 853,5382 zł - 948,3595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3350.0
|
||
| 978,0309 zł - 1 086,7118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3900.0
|
||
| 492,1143 zł - 546,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2300.0
|
||
| 516,7591 zł - 574,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
2450.0
|
||
| 829,9671 zł - 922,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3250.0
|
||
| 865,1042 zł - 961,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3400.0
|
||
| 794,7812 zł - 883,1119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
3100.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować