Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 442,8651 zł - 1 603,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
5950.0
|
||
| 1 385,0842 zł - 1 539,0041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
5700.0
|
||
| 68,2733 zł - 75,8375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
200.0
|
||
| 84,1338 zł - 93,5037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
250.0
|
||
| 1 240,8269 zł - 1 378,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 1 357,4137 zł - 1 508,2592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5550.0
|
||
| 204,0879 zł - 226,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
750.0
|
||
| 76,1791 zł - 84,6218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
200.0
|
||
| 1 454,6263 zł - 1 616,2569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
6000.0
|
||
| 160,8009 zł - 178,6623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
550.0
|
||
| 1 442,8651 zł - 1 603,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5950.0
|
||
| 94,0405 zł - 104,484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
250.0
|
||
| 138,5963 zł - 154,0175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
450.0
|
||
| 236,1993 zł - 262,4545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
900.0
|
||
| 1 298,9495 zł - 1 443,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5300.0
|
||
| 1 368,8333 zł - 1 520,9475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5600.0
|
||
| 65,3452 zł - 72,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
150.0
|
||
| 127,6647 zł - 141,866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
400.0
|
||
| 1 408,3137 zł - 1 564,7713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5800.0
|
||
| 1 322,2766 zł - 1 469,1692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować