Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 171,0078 zł - 189,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
600.0
|
||
| 206,053 zł - 228,3096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
750.0
|
||
| 204,8415 zł - 226,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
850.0
|
||
| 214,9377 zł - 238,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
900.0
|
||
| 360,2338 zł - 399,138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1300.0
|
||
| 152,70 zł - 169,1681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
500.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1450.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1700.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
1800.0
|
|||
| 159,4757 zł - 176,7066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
600.0
|
||
| 339,2785 zł - 375,9391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1200.0
|
||
| 406,3175 zł - 450,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1550.0
|
||
| 349,7337 zł - 387,5161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1250.0
|
||
| 464,6962 zł - 514,9082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1900.0
|
||
| 193,3542 zł - 214,2646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
800.0
|
||
| 381,234 zł - 422,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1400.0
|
||
| 391,6892 zł - 434,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1450.0
|
||
| 426,4651 zł - 472,5489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1700.0
|
||
| 163,1552 zł - 180,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
650.0
|
||
| 307,7782 zł - 341,0285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować