Menu Search

Wałek 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

Wałki aluminiowe 10Ø to komponenty wszechstronne, niemagnetyczne i lekkie. Są używane z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi. Są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Wałki wytrzymują temperaturę od -130°C do +200°C.
Numer produktu Essentra:

20334055

Numer produktu produkcyjny:

20334055

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 226,9635 zł
5 - 9 215,6108 zł
10 + 204,8415 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

226,96 zł

1 x 226,9635 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 10.0
l1 850.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiał Aluminium
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt