Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192,5914 zł - 213,4121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
500.0
|
||
| 84,8982 zł - 94,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
200.0
|
||
| 130,2639 zł - 144,3089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
300.0
|
||
| 113,392 zł - 125,6421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
250.0
|
||
| 216,9121 zł - 240,3803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
600.0
|
||
| 406,0034 zł - 449,8884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1050.0
|
||
| 514,5493 zł - 570,1458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1400.0
|
||
| 452,5808 zł - 501,4914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1200.0
|
||
| 166,8796 zł - 184,9183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
400.0
|
||
| 468,0617 zł - 518,6326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1250.0
|
||
| 499,0684 zł - 552,9598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1350.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
200.0
|
|||
| 130,1293 zł - 144,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
600.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
800.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
350.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
100.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
450.0
|
|||
| 402,2791 zł - 445,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1500.0
|
||
| 455,5871 zł - 504,812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1850.0
|
||
| 140,4499 zł - 155,6167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
450.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować