Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
100.0
|
|||
| 1 011,1047 zł - 1 120,3236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
750.0
|
||
| 2 432,1168 zł - 2 694,8433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1800.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
500.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
300.0
|
|||
| 1 513,4935 zł - 1 677,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1100.0
|
||
| 1 841,5092 zł - 2 040,4723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1350.0
|
||
| 2 038,3634 zł - 2 258,5959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1500.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
700.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
400.0
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
1150.0
|
|||
| 748,6025 zł - 829,4621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
550.0
|
||
| 1 076,7078 zł - 1 193,0165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
800.0
|
||
| 1 972,7602 zł - 2 185,9031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
1450.0
|
||
| 489,4208 zł - 542,3251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1050.0
|
||
| 384,3302 zł - 425,8818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
900.0
|
||
| 725,1792 zł - 803,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1650.0
|
||
| 423,728 zł - 469,4976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1000.0
|
||
| 607,2999 zł - 672,9031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1350.0
|
||
| 623,3193 zł - 690,6277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować