Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 413,0035 zł - 457,6064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1300.0
|
||
| 217,7198 zł - 241,2328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
800.0
|
||
| 445,5358 zł - 493,6836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1500.0
|
||
| 437,3691 zł - 484,6195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1450.0
|
||
| 500,953 zł - 555,1137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1800.0
|
||
| 105,315 zł - 116,6677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
300.0
|
||
| 182,7195 zł - 202,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
650.0
|
||
| 404,8368 zł - 448,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1250.0
|
||
| 425,1638 zł - 471,1129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1400.0
|
||
| 55,5517 zł - 61,5197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
150.0
|
||
| 194,3414 zł - 215,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
700.0
|
||
| 230,7776 zł - 255,6816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
850.0
|
||
| 379,4391 zł - 420,4523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1150.0
|
||
| 166,2514 zł - 184,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
550.0
|
||
| 242,4444 zł - 268,6498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
900.0
|
||
| 465,9077 zł - 516,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
1650.0
|
||
| 295,7974 zł - 327,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
850.0
|
||
| 232,393 zł - 257,5214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
650.0
|
||
| 545,6008 zł - 604,5179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1500.0
|
||
| 576,6074 zł - 638,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1600.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować