Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411,8368 zł - 456,3051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1600.0
|
||
| 204,8415 zł - 226,9635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
850.0
|
||
| 214,9377 zł - 238,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
900.0
|
||
| 360,2338 zł - 399,138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1300.0
|
||
| 452,5808 zł - 501,4914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1200.0
|
||
| 685,1532 zł - 759,1923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1950.0
|
||
| 638,6656 zł - 707,679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1800.0
|
||
| 265,2394 zł - 293,8679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
600.0
|
||
| 232,393 zł - 257,5214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
650.0
|
||
| 545,6008 zł - 604,5179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1500.0
|
||
| 576,6074 zł - 638,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1600.0
|
||
| 561,1265 zł - 621,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1550.0
|
||
| 51,1991 zł - 56,7184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
100.0
|
||
| 176,3476 zł - 195,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
450.0
|
||
| 166,8796 zł - 184,9183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
400.0
|
||
| 468,0617 zł - 518,6326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1250.0
|
||
| 499,0684 zł - 552,9598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1350.0
|
||
| 483,5426 zł - 535,7738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1300.0
|
||
| 592,1332 zł - 656,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1650.0
|
||
| 263,4445 zł - 291,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
750.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować