Menu Search

Wałki aluminiowe

W produkcji

Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.

Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.

Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.

  • Charakteryzują się doskonałym stosunkiem wytrzymałości mechanicznej do ciężaru, odpornością na korozję i przewodnością cieplną.
  • Odporność na korozję zapewnia dłuższy czas eksploatacji wałków i eliminuje potrzebę regularnej konserwacji i wymiany.
  • Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
342 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 tol. h6 l1 Kup
764,4872 zł - 847,052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
1750.0
93,4688 zł - 103,565 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
150.0
  • z 18
Wałek 20.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335366

Przedział cen netto
847,052 zł - 764,4872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000
Wałek 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Przedział cen netto
103,565 zł - 93,4688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiał
    Aluminium
  • Kod towaru
    7215508000