Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8911 zł - 12,8911 zł | 25 Na stanie |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon z włóknem szklanym
|
Screw On
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10259153 | 21,3248 zł - 52,2459 zł | 50 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 80,209 zł - 80,209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10273692 | 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 14,4465 zł - 14,4465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 31,5559 zł - 36,6818 zł | 258 Na stanie |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,0886 zł - 31,284 zł | 2 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,7174 zł - 31,1576 zł | 23 Na stanie |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 19,3689 zł - 19,3689 zł | 2 Na stanie |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 19,1458 zł - 46,9073 zł | 55 Na stanie |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,8174 zł - 75,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 23,7236 zł - 58,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,598 zł - 17,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 44,7387 zł - 109,6099 zł | 32 Na stanie |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10273760 | 34,9904 zł - 40,7619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Na śrubę
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 0,481 zł - 0,481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować