10260524
466312
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 46,9073 zł |
| 50 - 99 | 26,8041 zł |
| 100 + | 19,1458 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 5.709 in |
|---|---|
| Długość podstawy | 145.0 mm |
| Rozstaw otworów montażowych | 4.606 in |
| Rozstaw otworów montażowych | 117.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.575 in |
| Wysokość całkowita | 40.0 mm |
| Całkowita długość | 5.709 in |
| Całkowita długość | 145.0 mm |
| Materiał końcówki łącznika | PA |
| Kolor | Czarny |
| Kolor uchwytu | Czarny |
| Materiał uchwytu | Glass Filled Nylon 6 |
| Rodzaj uchwytu | Rygiel płaski |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
| Materiał | Glass Filled Nylon 6 |
| Rodzaj mocowania | Threaded Insert |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Rozmiar gwintu | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować