Menu Search

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Na stanie

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Wysokość wewnętrzna Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,5717 zł - 0,5717 zł 15500 Na stanie
2,1335 zł - 2,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
27.4 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
3.6 mm
1,3805 zł - 1,3805 zł 36 Na stanie
11.1 mm
8.6 mm
0,8115 zł - 0,8115 zł 34460 Na stanie
11.1 mm
18.3 mm
0,7655 zł - 0,7655 zł 167 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
1,0402 zł - 1,0402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,5842 zł - 0,5842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
  • z 3
Uchwyt przewodów 31.0 mm 14.0 mm Czarny Nylon 6/6

10007655

Przedział cen netto
0,5717 zł - 0,5717 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 27.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10009758

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Wysokość wewnętrzna
    27.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    31.0 mm
Przelotka kablowa 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160275

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Uchwyt przewodów 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160282

Przedział cen netto
1,3805 zł - 1,3805 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    8.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Przelotka kablowa 18.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160305

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
34460 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    18.3 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Przelotka kablowa 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10314234

Przedział cen netto
0,7655 zł - 0,7655 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Głębokość
    12.4 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Szerokość całkowita
    12.4 mm
Przelotka kablowa 26.2 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341681

Przedział cen netto
1,0402 zł - 1,0402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątny, blokowany
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.4 - 2.0 mm
Przelotka kablowa 2.8 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341674

Przedział cen netto
0,5842 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątny, blokowany
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.4 - 2.0 mm