Menu Search

Uchwyt kondensatora

W produkcji

Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wersja Kup
9,2927 zł - 22,7673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6,2047 zł - 15,2016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy Śruba 50.8 mm Nylon z włóknem szklanym 6/6 Czarny

10170373

Przedział cen netto
22,7673 zł - 9,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Sprzęt w komplecie
    Screw, Quick Nut
  • Materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
  • Metoda montażu
    Screw
Uchwyt kablowy Śruba 50.8 mm Nylon z włóknem szklanym 6/6 Czarny

10170366

Przedział cen netto
15,2016 zł - 6,2047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Sprzęt w komplecie
    Screw, Quick Nut
  • Materiał
    Nylon z włóknem szklanym 6/6
  • Metoda montażu
    Screw