10170373
SCHS-2
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 22,7673 zł |
| 50 - 99 | 13,0098 zł |
| 100 + | 9,2927 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Sprzęt w komplecie | Screw, Quick Nut |
| Materiał | Nylon z włóknem szklanym 6/6 |
| Metoda montażu | Śruba |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 50.8 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 2 in |
| Zakres temperatur pracy | -22 - 284 °F |
| Zakres temperatur pracy | -30 - 140 °C |
| Wysokość całkowita | 1 in |
| Wysokość całkowita | 25.4 mm |
| Spacer Height | 0.094 in |
| Spacer Height | 2.4 mm |
| Standard palności materiału | UL94 HB |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować