Menu Search

Uchwyt kablowy Śruba 50.8 mm Nylon z włóknem szklanym 6/6 Czarny

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Numer produktu Essentra:

10170366

Numer produktu produkcyjny:

SCH-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 15,2016 zł
50 - 99 8,6866 zł
100 + 6,2047 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

152,02 zł

10 x 15,2016 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Kolor Czarny
Sprzęt w komplecie Screw, Quick Nut
Materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Metoda montażu Śruba
Zakres kompatybilnych średnic kabli 50.8 mm
Zakres temperatur pracy -30 - 140 °C
Wysokość całkowita 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Standard palności materiału UL94 HB

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt