Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Oferowany w czterech różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Utrzymuje kable na miejscu i umożliwia ich demontaż. Kolor szary, PVC klasy UL94 V-0 Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Maks. kompatybilna średnica kabla | Długość podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | 4500 Na stanie |
|
|
|
||
| 1,1116 zł - 1,1116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,2137 zł - 5,2137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 400 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm