Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 19.1 mm PVC Szary

Ten uchwyt zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonany z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Maksymalna średnica obejmowanej wiązki to 19,1 mm | 0,750 cala. Kształt litery D zapewnia szybki dostęp do kabli i ich demontaż poprzez wypięcie/zapięcie klapki zacisku przy podstawie.
Numer produktu Essentra:

10010822

Numer produktu produkcyjny:

KKD-12A5-RT

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4793 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

147,93 zł

100 x 1,4793 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Akryl
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Długość podstawy 28.6 mm
Zakres kompatybilnych średnic kabli 19.1 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 19.1 mm
Wysokość całkowita 25.9 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt