Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 25.4 mm 38.1 mm PVC Szary

Ten uchwyt zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Wykonany z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Maksymalna średnica obejmowanej wiązki to 25,4 mm | 1,000 cala. Kształt litery D zapewnia szybki dostęp do kabli i ich demontaż poprzez wypięcie/zapięcie klapki zacisku przy podstawie.
Numer produktu Essentra:

10159354

Numer produktu produkcyjny:

KKD-16-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,2137 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

521,37 zł

100 x 5,2137 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Akryl
Kolor Szary
Materiał PVC
Metoda montażu Klej
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 33.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt