Menu Search

Uchwyt D przylepiany

Na stanie

Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Oferowany w czterech różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Utrzymuje kable na miejscu i umożliwia ich demontaż. Kolor szary, PVC klasy UL94 V-0 Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
0,6736 zł - 0,6736 zł 4500 Na stanie
1,4793 zł - 1,4793 zł 400 Na stanie
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
1,1116 zł - 1,1116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
5,2137 zł - 5,2137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm 12.7 mm PVC Szary

10159361

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
Uchwyt kablowy Klej 19.1 mm PVC Szary

10010822

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    28.6 mm
Uchwyt kablowy Klej 12.7 mm PVC Szary

10010839

Przedział cen netto
1,1116 zł - 1,1116 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 25.4 mm 38.1 mm PVC Szary

10159354

Przedział cen netto
5,2137 zł - 5,2137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C