Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki zatrzaskowe otwiera się, aby umieścić w nich kable, przewody czy rurki. Tulejka mocno się zamyka po umieszczeniu w otworze w panelu.
Wytrzymały materiał zapewnia izolację i ochronę przed naprężeniami oraz pomaga zabezpieczyć kable i przewody przed kontaktem z nieobrobionymi krawędziami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Przybliżona średnica uchwytu kabla | Średnica pasującego otworu | Średnica całkowita | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0101 zł - 1,0101 zł | 2000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4276 zł - 1,4276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8758 zł - 0,8758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4276 zł - 1,4276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8758 zł - 0,8758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4276 zł - 1,4276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm