10170168
SB-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,386 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Approximate Cable Holding Diameter | 3.8 mm |
Approximate Cable Holding Diameter | 0.150 in |
Compatible Hole Diameter | 9.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.374 in |
Overall Diameter | 11.4 mm |
Overall Diameter | 0.449 in |
Maximum Panel Thickness | 3.2 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.126 in |
Overall Height | 12.1 mm |
Overall Height | 0.476 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować