Menu Search

Przepust odprężający Czarny 12.7 mm (HD)

Ten przepust odprężający wykonano ze stabilizowanego termicznie czarnego nylonu klasy UL94-V-2. Pasuje do otworu montażowego 12,7 mm w panelu o grubości 6,4 mm. Wciskany profil idealnie nadaje się do mocowania kabla 3,2 mm.
Numer produktu Essentra:

10262061

Numer produktu produkcyjny:

466910

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0101 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

505,05 zł

500 x 1,0101 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Przybliżona średnica uchwytu kabla 3.2 mm
Średnica pasującego otworu 12.7 mm
Średnica całkowita 14.2 mm
Maksymalna grubość panelu 6.4 mm
Wysokość całkowita 11.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt