These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9335 zł - 0,9335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3577 zł - 0,3577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8701 zł - 0,8701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,5345 zł - 0,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,6276 zł - 0,6276 zł | 3000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | 3498 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7626 zł - 0,7626 zł | 31000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2351 zł - 1,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,9867 zł - 0,9867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,205 zł - 1,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 400 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,5539 zł - 0,714 zł | 3000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6908 zł - 0,6908 zł | 28000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7785 zł - 0,7785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,5526 zł - 0,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6549 zł - 0,6549 zł | 41500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8617 zł - 0,8617 zł | 19193 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,744 zł - 0,744 zł | 520 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować