Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10117095
018060400001
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,7223 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wysokość podstawy | 2.0 mm |
|---|---|
| Wysokość podstawy | 0.079 in |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 18.0 mm |
| Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.709 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 0.425 in |
| Średnica zewnętrzna podstawy | 10.8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.24 in |
| Średnica wewnętrzna | 6.1 mm |
| Wysokość kołnierza | 0.059 in |
| Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
| Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
| Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M6 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | PA |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować