Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,7023 zł - 0,7023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
6.4 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,7626 zł - 0,7626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,6908 zł - 0,6908 zł 60500 Na stanie
2.0 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,744 zł - 0,744 zł 28500 Na stanie
2.0 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł 17050 Na stanie
2.0 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,8215 zł - 0,8215 zł 12500 Na stanie
2.0 mm
14.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,9436 zł - 0,9436 zł 75000 Na stanie
2.0 mm
17.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
0,375 zł - 0,375 zł 47000 Na stanie
1.7 mm
5.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 19500 Na stanie
2.0 mm
9.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,6736 zł - 0,6736 zł 55500 Na stanie
2.0 mm
8.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,6908 zł - 0,6908 zł 33000 Na stanie
2.0 mm
8.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,7253 zł - 0,7253 zł 48000 Na stanie
2.0 mm
9.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,1264 zł - 0,1264 zł 10000 Na stanie
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,619 zł - 0,619 zł 1250 Na stanie
2.0 mm
8.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
6,4423 zł - 6,4423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
98.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
57.0 mm
0,1923 zł - 0,1923 zł 4960 Na stanie
2.0 mm
12.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
0,5539 zł - 0,714 zł 8521 Na stanie
3.0 mm
16.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.1 mm
20.0 mm
0,6736 zł - 0,6736 zł 3555 Na stanie
2.0 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
10072134 0,2879 zł - 0,2879 zł 10000 Na stanie
1.6 mm
9.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.5 mm
15.8 mm
1,1826 zł - 1,4073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
21.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.1 mm
27.7 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.1 mm 7.9 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10098882

Przedział cen netto
0,7626 zł - 0,7626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
60500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Przedział cen netto
0,744 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055113

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
17050 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055151

Przedział cen netto
0,8215 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055199

Przedział cen netto
0,9436 zł - 0,9436 zł

Zapasy magazynowe
75000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    17.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    14.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054932

Przedział cen netto
0,375 zł - 0,375 zł

Zapasy magazynowe
47000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054970

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055014

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
55500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 6.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055052

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055090

Przedział cen netto
0,7253 zł - 0,7253 zł

Zapasy magazynowe
48000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10638941

Przedział cen netto
0,1264 zł - 0,1264 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6

10072882

Przedział cen netto
6,4423 zł - 6,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    98.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    57.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    50.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072790

Przedział cen netto
0,1923 zł - 0,1923 zł

Zapasy magazynowe
4960 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072851

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,5539 zł

Zapasy magazynowe
8521 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
3555 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 9.6 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10072134

Przedział cen netto
0,2879 zł - 0,2879 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Przedział cen netto
1,4073 zł - 1,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    21.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    27.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.1 mm
  • Kolor
    Naturalny