These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,744 zł - 0,744 zł | 520 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5345 zł - 0,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,6276 zł - 0,6276 zł | 3000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5177 zł - 0,5177 zł | 11000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,5526 zł - 0,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7785 zł - 0,7785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10072684 | 0,5539 zł - 0,7127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
| 0,6549 zł - 0,6549 zł | 41500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10072844 | 0,5539 zł - 0,714 zł | 18300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,8701 zł - 0,8701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6104 zł - 0,6104 zł | 31530 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 400 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,5539 zł - 0,714 zł | 3000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9867 zł - 0,9867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10334478 | 0,7867 zł - 0,9519 zł | 1000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
|
| 10184066 | 0,4783 zł - 0,4783 zł | 40400 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować