Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
9.6 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.5 mm
13.0 mm
0,6894 zł - 0,6894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
5.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 46500 Na stanie
1.5 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,856 zł - 0,856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
10.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1,2323 zł - 1,2323 zł 19451 Na stanie
4.4 mm
9.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
18.6 mm
0,7281 zł - 0,7281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
1,3012 zł - 1,3012 zł 1684 Na stanie
6.0 mm
13.0 mm
Czarny
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 500 Na stanie
8.0 mm
4.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,6736 zł - 0,6736 zł 2800 Na stanie
2.0 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,586 zł - 0,586 zł 12021 Na stanie
2.0 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł 7300 Na stanie
6.5 mm
13.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.1 mm
26.8 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
4.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.1 mm
8.0 mm
0,9335 zł - 0,9335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
3.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
10072134 0,2879 zł - 0,2879 zł 10000 Na stanie
1.6 mm
9.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.5 mm
15.8 mm
10110744 0,8876 zł - 0,8876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.6 mm
Czarny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
1,1826 zł - 1,4073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
21.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.1 mm
27.7 mm
0,1923 zł - 0,1923 zł 4960 Na stanie
2.0 mm
12.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
0,1264 zł - 0,1264 zł 10000 Na stanie
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł 300 Na stanie
32.0 mm
14.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10229170

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229125

Przedział cen netto
0,6894 zł - 0,6894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054949

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
46500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Przedział cen netto
0,856 zł - 0,856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Izolacyjna podkładka stożkowa 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nylon 6/6

10065877

Przedział cen netto
1,2323 zł - 1,2323 zł

Zapasy magazynowe
19451 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Przedział cen netto
0,7281 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228906

Przedział cen netto
1,3012 zł - 1,3012 zł

Zapasy magazynowe
1684 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229286

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10054987

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
12021 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Izolacyjna podkładka stożkowa 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Nylon 6/6

10065891

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
7300 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    26.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    6.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229200

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 2.1 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229156

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Przedział cen netto
0,9335 zł - 0,9335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    0.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 9.6 mm 15.8 mm Nylon 6/6

10072134

Przedział cen netto
0,2879 zł - 0,2879 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa M5 5.1 mm 6.6 mm Czarny Nylon 6/6

10110744

Przedział cen netto
0,8876 zł - 0,8876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    10.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
Tulejka kołnierzowa 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

10185971

Przedział cen netto
1,4073 zł - 1,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    21.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    27.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072790

Przedział cen netto
0,1923 zł - 0,1923 zł

Zapasy magazynowe
4960 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10638941

Przedział cen netto
0,1264 zł - 0,1264 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Tulejka kołnierzowa 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny