These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1293 zł - 0,1597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1714 zł - 0,2117 zł | 217 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1201 zł - 0,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10184080 | 0,7362 zł - 0,7362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 0,2091 zł - 0,2581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
||
| 10187807 | 0,1814 zł - 0,2239 zł | 5000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
| 0,1714 zł - 0,2117 zł | 1160 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1522 zł - 0,188 zł | 31092 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 10016435 | 0,7612 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 10161111 | 1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Czarny
|
40% Glass Filled PPS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 0,6176 zł - 0,6176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | 18 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10161043 | 1,0146 zł - 1,0146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
| 1,8447 zł - 1,8447 zł | 1000 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 16859 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 27000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 3000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 4000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,3174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0168 zł - 1,0168 zł | 12900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować