Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
1,6213 zł - 1,9618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
18.9 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,1714 zł - 0,2117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
1,3156 zł - 1,3156 zł 7500 Na stanie
5.0 mm
12.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,1321 zł - 0,1631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,1759 zł - 0,2171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
9.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,1293 zł - 0,1597 zł 32000 Na stanie
1.0 mm
4.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0958 zł - 0,1183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,1649 zł - 0,2036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
5.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,1649 zł - 0,2036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,4018 zł - 0,496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,1259 zł - 0,1554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,1454 zł - 0,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,1454 zł - 0,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,154 zł - 0,1901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,1694 zł - 0,2091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,1454 zł - 0,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,1636 zł - 0,2019 zł 900 Na stanie
1.2 mm
4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,1612 zł - 0,199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,1321 zł - 0,1631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,2286 zł - 0,2822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Przedział cen netto
1,9618 zł - 1,6213 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    25.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    18.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    18.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,1714 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    9.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    13 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13 mm
Izolacyjna podkładka stożkowa 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Przedział cen netto
1,3156 zł - 1,3156 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    22.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Naturalny

10334218

Przedział cen netto
0,1631 zł - 0,1321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    4.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Naturalny

10334256

Przedział cen netto
0,2171 zł - 0,1759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    14.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.6 mm
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10331347

Przedział cen netto
0,1597 zł - 0,1293 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.0 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.2 mm
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Naturalny

10334195

Przedział cen netto
0,1183 zł - 0,0958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    5.5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5.5 mm
Tulejka kołnierzowa 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Naturalny

10334287

Przedział cen netto
0,2036 zł - 0,1649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    8 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8 mm
Tulejka kołnierzowa 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Naturalny

10334324

Przedział cen netto
0,2036 zł - 0,1649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    8.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturalny

10334454

Przedział cen netto
0,496 zł - 0,4018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Naturalny

10334423

Przedział cen netto
0,1554 zł - 0,1259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    11 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    11 mm
Tulejka kołnierzowa 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturalny

10334294

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    7.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturalny

10334225

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Naturalny

10334270

Przedział cen netto
0,1901 zł - 0,154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturalny

10334416

Przedział cen netto
0,2091 zł - 0,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturalny

10334263

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Naturalny

10334249

Przedział cen netto
0,2019 zł - 0,1636 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Naturalny

10334171

Przedział cen netto
0,199 zł - 0,1612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    7.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    5 mm
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Naturalny

10334232

Przedział cen netto
0,1631 zł - 0,1321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Naturalny

10334317

Przedział cen netto
0,2822 zł - 0,2286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    7.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.6 mm