Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
1,4937 zł - 1,4937 zł 2250 Na stanie
3.0 mm
21.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
1,4937 zł - 1,4937 zł 7000 Na stanie
3.0 mm
21.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
0,6276 zł - 0,6276 zł 3000 Na stanie
1.5 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,9307 zł - 0,9307 zł 3498 Na stanie
1.5 mm
12.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,9436 zł - 0,9436 zł 2000 Na stanie
2.0 mm
17.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
10072844 0,5539 zł - 0,714 zł 18300 Na stanie
2.0 mm
13.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,6688 zł - 0,8612 zł 4000 Na stanie
2.0 mm
14.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.1 mm
20.0 mm
0,6908 zł - 0,6908 zł 9000 Na stanie
1.5 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,744 zł - 0,744 zł 520 Na stanie
1.5 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,6688 zł - 0,8612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
14.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
0,9522 zł - 0,9522 zł 17000 Na stanie
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
10016282 0,3461 zł - 0,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
6.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.3 mm
9.4 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016367 0,7612 zł - 0,7612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,3461 zł - 0,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
1,0168 zł - 1,0168 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
9.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 12000 Na stanie
1.6 mm
5.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
10016312 0,7612 zł - 0,7612 zł 8000 Na stanie
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,7612 zł - 0,7612 zł 9000 Na stanie
1.2 mm
4.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
  • z 18
Podkładka izolacyjna 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Przedział cen netto
1,4937 zł - 1,4937 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    36.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    21.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    36.0 mm
Podkładka izolacyjna 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117118

Przedział cen netto
1,4937 zł - 1,4937 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    36.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    21.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    21.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    36.0 mm
Podkładka izolacyjna 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Przedział cen netto
0,6276 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    10.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Podkładka izolacyjna 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10117101

Przedział cen netto
0,9307 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
3498 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.0 mm
Podkładka izolacyjna 12.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055175

Przedział cen netto
0,9436 zł - 0,9436 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    17.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,5539 zł

Zapasy magazynowe
18300 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072875

Przedział cen netto
0,8612 zł - 0,6688 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117071

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Podkładka izolacyjna 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Przedział cen netto
0,744 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
520 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    10.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Tulejka kołnierzowa 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Przedział cen netto
0,8612 zł - 0,6688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    17.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.5 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Przedział cen netto
1,0168 zł - 1,0168 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kolor
    Naturalny