Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,2881 zł - 0,3557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
9.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0,2539 zł - 0,3135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
19.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
15.7 mm
22.4 mm
0,2173 zł - 0,2683 zł 500 Na stanie
1.5 mm
12.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8 mm
15.7 mm
0,1547 zł - 0,1909 zł 400 Na stanie
1.6 mm
15.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
13 mm
19.1 mm
0,7861 zł - 0,9705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
18.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
13.1 mm
28.6 mm
0,1814 zł - 0,2239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
7.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,4002 zł - 0,4002 zł 500 Na stanie
0.8 mm
14.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.7 mm
18.9 mm
0,322 zł - 0,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.3 mm
24 mm
0,2139 zł - 0,264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
9.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2091 zł - 0,2581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
12.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.9 mm
19.1 mm
0,7056 zł - 0,8711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
19.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
13.1 mm
28.1 mm
0,3258 zł - 0,4022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
9.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.5 mm
14 mm
0,2419 zł - 0,2987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
18.8 mm
0,3128 zł - 0,3863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
6.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.7 mm
16 mm
0,1543 zł - 0,1905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 mm
12 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10 mm
16 mm
0,3119 zł - 0,3851 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
11 mm
Naturalny
Nylon 6/6
7.9 mm
21 mm
0,6736 zł - 0,6736 zł 3555 Na stanie
2.0 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,586 zł - 0,586 zł 56000 Na stanie
2.0 mm
6.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,6104 zł - 0,6104 zł 31530 Na stanie
2.0 mm
8.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
0,6549 zł - 0,6549 zł 41500 Na stanie
2.0 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 0.280 in 0.375 in 0.630 in Nylon 6/6

10334645

Przedział cen netto
0,3557 zł - 0,2881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16 mm
Tulejka kołnierzowa 0.617 in 0.750 in 0.880 in Nylon 6/6

10334850

Przedział cen netto
0,3135 zł - 0,2539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    22.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    19.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    22.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.316 in 0.502 in 0.620 in Nylon 6/6

10334652

Przedział cen netto
0,2683 zł - 0,2173 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    15.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.510 in 0.625 in 0.750 in Nylon 6/6

10334744

Przedział cen netto
0,1909 zł - 0,1547 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    19.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    15.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.515 in 0.718 in 1.125 in Nylon 6/6

10334904

Przedział cen netto
0,9705 zł - 0,7861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    28.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    18.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    28.6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.200 in 0.281 in 0.490 in Nylon 6/6

10334539

Przedział cen netto
0,2239 zł - 0,1814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    12.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.500 in 0.563 in 0.745 in Nylon 6/6

10334751

Przedział cen netto
0,4002 zł - 0,4002 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.9 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    14.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.9 mm
Tulejka kołnierzowa 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

10334867

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    13.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    24 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24 mm
Tulejka kołnierzowa 0.260 in 0.370 in 0.513 in Nylon 6/6

10334584

Przedział cen netto
0,264 zł - 0,2139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    13 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13 mm
Tulejka kołnierzowa 0.430 in 0.500 in 0.750 in Nylon 6/6

10334737

Przedział cen netto
0,2581 zł - 0,2091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    19.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.515 in 0.752 in 1.105 in Nylon 6/6

10334911

Przedział cen netto
0,8711 zł - 0,7056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    7.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    28.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    19.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    28.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.255 in 0.375 in 0.550 in Nylon 6/6

10334591

Przedział cen netto
0,4022 zł - 0,3258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    14.3 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    14 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14 mm
Tulejka kołnierzowa 0.322 in 0.430 in 0.740 in Nylon 6/6

10334805

Przedział cen netto
0,2987 zł - 0,2419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    10 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.8 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    10.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.8 mm
Tulejka kołnierzowa 0.184 in 0.265 in 0.630 in Nylon 6/6

10334546

Przedział cen netto
0,3863 zł - 0,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    7.9 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16 mm
Tulejka kołnierzowa 0.394 in 0.472 in 0.630 in Nylon 6/6

10334614

Przedział cen netto
0,1905 zł - 0,1543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    10 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16 mm
Tulejka kołnierzowa 0.310 in 0.435 in 0.825 in Nylon 6/6

10334812

Przedział cen netto
0,3851 zł - 0,3119 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    21 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    21 mm
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
3555 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055045

Przedział cen netto
0,586 zł - 0,586 zł

Zapasy magazynowe
56000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Przedział cen netto
0,6104 zł - 0,6104 zł

Zapasy magazynowe
31530 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Przedział cen netto
0,6549 zł - 0,6549 zł

Zapasy magazynowe
41500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny