These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1314 zł - 0,1622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 10334478 | 0,7867 zł - 0,9519 zł | 1000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
|
| 0,1636 zł - 0,2019 zł | 4520 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,6213 zł - 1,9618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.125 in
3.2 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,1612 zł - 0,199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
||
| 0,1321 zł - 0,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,2286 zł - 0,2822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| 0,1938 zł - 0,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.395 in
10 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,5097 zł - 0,6292 zł | 500 Na stanie |
0.125 in
3.2 mm
|
0.546 in
13.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,1081 zł - 0,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0958 zł - 0,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| 0,1581 zł - 0,1952 zł | 498 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
||
| 0,1649 zł - 0,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.234 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.184 in
4.7 mm
|
0.315 in
8 mm
|
||
| 0,1649 zł - 0,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,4018 zł - 0,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.065 in
1.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.495 in
12.6 mm
|
||
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,1201 zł - 0,1482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,0958 zł - 0,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować