Menu Search

Tuleje dystansowe do płytek PCB — sześciokątne / bez podcięcia

Na stanie

Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
320 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Długość gwintu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
4,8805 zł - 4,8805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
6.0 mm
M2
5.0 mm
6,2053 zł - 6,2053 zł 75 Na stanie
Stal nierdzewna
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
7,5138 zł - 7,5138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
8.0 mm
M5
10.0 mm
15,9211 zł - 15,9211 zł 105 Na stanie
Stal
12.0 mm
M6
80.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
8.0 mm
5.0 mm
4,2781 zł - 4,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
8.0 mm
M3
5.0 mm
5,1734 zł - 5,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
1,3664 zł - 1,3664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PA
M2
15.0 mm
20,6189 zł - 20,6189 zł 23 Na stanie
Stal nierdzewna
10.0 mm
M5
70.0 mm
13,0239 zł - 13,0239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna
10.0 mm
M4
50.0 mm
12,7695 zł - 26,1072 zł 9 Na stanie
Stal
14.0 mm
M8
18.0 mm
14,3371 zł - 14,3371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12.0 mm
M6
70.0 mm
7,1076 zł - 7,1076 zł 48 Na stanie
Mosiądz
8.0 mm
M5
18.0 mm
18,3445 zł - 18,3445 zł 50 Na stanie
Stal nierdzewna
12.0 mm
M6
30.0 mm
11,7648 zł - 11,7648 zł 50 Na stanie
Stal
12.0 mm
M6
40.0 mm
6,3765 zł - 6,3765 zł 50 Na stanie
Stal
12.0 mm
M6
15.0 mm
14,0799 zł - 14,0799 zł 25 Na stanie
Stal nierdzewna
10.0 mm
M5
35.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Mosiądz
6.0 mm
5.0 mm
15,7852 zł - 15,7852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
80.0 mm
13,9039 zł - 13,9039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
10.0 mm
M5
60.0 mm
  • z 16
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Przedział cen netto
4,8805 zł - 4,8805 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Przedział cen netto
6,2053 zł - 6,2053 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Przedział cen netto
7,5138 zł - 7,5138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Przedział cen netto
15,9211 zł - 15,9211 zł

Zapasy magazynowe
105 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Wspornik złącza Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Stal
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu wewnętrznego
    3.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Przedział cen netto
4,2781 zł - 4,2781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M3
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2.5
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 5.0 mm M2 15.0 mm

10313756

Przedział cen netto
1,3664 zł - 1,3664 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Brązowy
  • Pełny materiał
    Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M2
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Przedział cen netto
20,6189 zł - 20,6189 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 7.0 mm M4 50.0 mm

10227404

Przedział cen netto
13,0239 zł - 13,0239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M4
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 13.0 mm M8 18.0 mm

10228029

Przedział cen netto
26,1072 zł - 12,7695 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 70.0 mm

10227954

Przedział cen netto
14,3371 zł - 14,3371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Przedział cen netto
7,1076 zł - 7,1076 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 30.0 mm

10227862

Przedział cen netto
18,3445 zł - 18,3445 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 40.0 mm

10227893

Przedział cen netto
11,7648 zł - 11,7648 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Przedział cen netto
6,3765 zł - 6,3765 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

10227619

Przedział cen netto
14,0799 zł - 14,0799 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Stal nierdzewna
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5
Wspornik złącza Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Mosiądz
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu wewnętrznego
    3.0 mm
  • Długość dystansu
    5.0 mm
Wspornik męsko-żeński 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Przedział cen netto
15,7852 zł - 15,7852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Długość gwintu wewnętrznego
    10.0 mm
  • Długość dystansu
    80.0 mm
Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Przedział cen netto
13,9039 zł - 13,9039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kształt dystansu
    Sześciokątny
  • Rodzaj gwintu
    Metric
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M5