Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7347 zł - 6,7001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 2,4403 zł - 5,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9578 zł - 1,9578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 13,3754 zł - 13,3754 zł | 34 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 4900 Na stanie |
Mosiądz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4096 zł - 6,5595 zł | 90 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | 3500 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,6066 zł - 9,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9617 zł - 5,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,718 zł - 4,6768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0456 zł - 5,5687 zł | 7340 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1711 zł - 5,9103 zł | 9330 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3268 zł - 13,0507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2002 zł - 8,7118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5839 zł - 1,5839 zł | 58 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7319 zł - 4,7146 zł | 13010 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6229 zł - 2,6229 zł | 9100 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9367 zł - 7,9944 zł | 9330 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować