10227114
304305141556
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 4,2781 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Stal nierdzewna |
|---|---|
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |
| Kształt dystansu | Sześciokątny |
| Rodzaj gwintu | Metric |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
| Rozwartość klucza | 0.217 in |
| Rozwartość klucza | 5.5 mm |
| Długość gwintu wewnętrznego | 0.118 in |
| Długość gwintu wewnętrznego | 3.0 mm |
| Długość dystansu | 0.197 in |
| Długość dystansu | 5.0 mm |
| Długość gwintu | 0.315 in |
| Długość gwintu | 8.0 mm |
| Kod towaru | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować