Menu Search

Tuleja dystansowa wciskana

Na stanie

Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość główki blokującej Średnica otworu Zakres grubości panelu Długość dystansu Kup
0,6936 zł - 0,6936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,6621 zł - 0,6621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,8176 zł - 0,9084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,7569 zł - 0,7569 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,7957 zł - 0,7957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,5615 zł - 1,3759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,7957 zł - 0,7957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,7957 zł - 0,7957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,4929 zł - 0,5477 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,6621 zł - 0,6621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,6305 zł - 0,6305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5314 zł - 1,302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
  • z 2
Wspornik do płytek PCB 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10556887

Przedział cen netto
0,6936 zł - 0,6936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
Wspornik wpinany 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022221

Przedział cen netto
0,6621 zł - 0,6621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022252

Przedział cen netto
0,9084 zł - 0,8176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10022320

Przedział cen netto
0,7569 zł - 0,7569 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik wpinany 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10022184

Przedział cen netto
0,7957 zł - 0,7957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik do płytek PCB 4.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10151372

Przedział cen netto
1,3759 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
Wspornik wpinany 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10022238

Przedział cen netto
0,7957 zł - 0,7957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10022214

Przedział cen netto
0,7957 zł - 0,7957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022177

Przedział cen netto
0,5477 zł - 0,4929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022191

Przedział cen netto
0,6621 zł - 0,6621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik wpinany 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10022276

Przedział cen netto
0,6305 zł - 0,6305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
Wspornik do płytek PCB 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10151365

Przedział cen netto
1,302 zł - 0,5314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm