10022214
PSD-14M-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7725 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Naturalny |
|---|---|
| Wysokość główki blokującej | 3.5 mm |
| Wysokość główki blokującej | 0.138 in |
| Rodzaj mocowania | Locking Arrowhead Fix |
| Średnica kołnierza | 6.0 mm |
| Średnica kołnierza | 0.236 in |
| Zakres grubości panelu | 1.6 mm |
| Zakres grubości panelu | 0.063 in |
| Długość dystansu | 14.0 mm |
| Długość dystansu | 0.551 in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Typ | Wciskana tuleja dystansowa |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować