Menu Search

Wspornik do płytek PCB 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Wspornik CBPSW045A jest wyposażony w zakończoną płasko końcówkę z jednej strony i blokującą końcówkę strzałkową z drugiej. Artykuł wykonano z niebarwionego nylonu 6/6; pasuje do płytek obwodów o grubości do . Długość wspornika to 7,0 mm | 0,276 cala
Numer produktu Essentra:

10556887

Numer produktu produkcyjny:

CBPSW045A

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 + 0,6734 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

1 346,80 zł

2000 x 0,6734 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Średnica otworu 3.5 mm
Wysokość główki blokującej 2.8 mm
Rodzaj mocowania Locking Arrowhead Fix
Średnica kołnierza 6.0 mm
Zakres grubości panelu 1.2 - 1.7 mm
Długość dystansu 7.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 1
Typ Wide Base Push Spacers
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt