Te trzpienie sprężynowe z kołkiem i nacięciem prostym są używane do pozycjonowania, przestawiania okresowego, unoszenia lub blokowania elementów. Składają się z trzech części: gwintowanego korpusu, ruchomego trzpienia i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę utrzymującą go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Są powszechnie używane w zastosowaniach wymagających precyzyjnego wyrównania i pewnego pozycjonowania komponentów. Wysunięcie lub wycofanie ruchomego trzpienia pozwala zablokować lub zwolnić komponent, gwarantując jego precyzyjne wyrównanie i zapobiegając jego przypadkowemu przemieszczeniu. Kiedy ruchomy trzpień jest wysunięty, blokuje komponent w miejscu, zapobiegając jego przypadkowemu poruszeniu lub poluzowaniu.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Trzpień ruchomy można z łatwością wysunąć lub wycofać poprzez nacisk ręką. Umożliwia to szybką regulację lub zmianę położenia. Wytrzymują temperaturę do 250C i są powszechnie stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronicznej, medycznej i oświetleniowej.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal czarna Grupa SR: SR32150
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Skok s1 | Obciążenie sprężyny | n1 | d1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,0786 zł - 83,2194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
Stal czarna
|
8.0
|
Normalna
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 9,7603 zł - 14,9907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
Stal czarna
|
2.5
|
Zwiększony
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 14,6638 zł - 22,5561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
Stal czarna
|
3.5
|
Zwiększony
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 36,7062 zł - 56,4603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Stal czarna
|
6.5
|
Zwiększony
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 19,8008 zł - 30,4484 zł | 20 Na stanie |
24.0
|
Stal czarna
|
4.5
|
Normalna
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 7,0984 zł - 10,9278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
Stal czarna
|
2.0
|
Normalna
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 34,091 zł - 52,4441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Stal czarna
|
6.5
|
Normalna
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 8,5461 zł - 13,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
Stal czarna
|
2.0
|
Zwiększony
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 15,5044 zł - 23,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Normalna
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 6,4446 zł - 9,9471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
Stal czarna
|
2.0
|
Zwiększony
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 15,5044 zł - 23,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Normalna
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 17,1856 zł - 26,4322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Zwiększony
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 12,2354 zł - 18,8201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
Stal czarna
|
3.5
|
Normalna
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 59,6359 zł - 91,7655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Stal nierdzewna
|
6.5
|
Zwiększony
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 30,9154 zł - 47,5406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
Stal nierdzewna
|
3.5
|
Normalna
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 24,5175 zł - 37,6869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
Stal nierdzewna
|
2.5
|
Normalna
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 25,7784 zł - 39,6483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
Stal nierdzewna
|
2.5
|
Zwiększony
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 21,9957 zł - 33,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Zwiększony
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 57,3943 zł - 88,263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Stal nierdzewna
|
6.5
|
Normalna
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 41,3295 zł - 63,5587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Normalna
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować