Menu Search

Trzpienie sprężynowe – kulka – ze szczeliną

W produkcji

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, nierdzewnej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.

Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Ponieważ nierdzewna kulka jest specjalnie dobierana z myślą o wyjątkowej odporności na korozję, gwarantuje długi okres eksploatacji i niezawodność ruchomego trzpienia, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto kulka ze stali nierdzewnej zapewnia płynne działanie, ponieważ eliminuje tarcie i ścieranie.

Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.

  • Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania ruchomego trzpienia do potrzeb danego zastosowania.
  • Kulka ze stali nierdzewnej zapewnia płynne działanie, ponieważ eliminuje tarcie i ścieranie.
  • Wytrzymują temperaturę do 250C.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czerniona Grupa SR: SR32100

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
44 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 Obciążenie sprężyny F1 ≈ N Materiał Skok s1 Obciążenie sprężyny d1 d2 Kup
6,6781 zł - 10,274 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0
24.0
Stal czerniona
2.0
Normal
M10
6.0
27,5696 zł - 36,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
1.6
Stal nierdzewna 303
0.3
Increased
M2
1.0
20,2491 zł - 26,9702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
6.4
Stal nierdzewna 303
0.4
Increased
M3
1.5
6,3359 zł - 8,4336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
12.0
Stal czerniona
0.8
Increased
M4
2.5
  • z 3
Trzpień ze sprężyną M10 6.0 19.0 Stal czerniona

20253240

Przedział cen netto
10,274 zł - 6,6781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Skok s1
    2.0
Trzpień ze sprężyną M2 1.0 4.0 Stal nierdzewna 303

20760885

Przedział cen netto
36,7309 zł - 27,5696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Increased
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Skok s1
    0.3
Trzpień ze sprężyną M3 1.5 7.0 Stal nierdzewna 303

20760892

Przedział cen netto
26,9702 zł - 20,2491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Skok s1
    0.4
Trzpień ze sprężyną M4 2.5 9.0 Stal czerniona

20760878

Przedział cen netto
8,4336 zł - 6,3359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Skok s1
    0.8