Menu Search

Trzpień ze sprężyną M2 1.0 4.0 Stal nierdzewna 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Numer produktu Essentra:

20760885

Numer produktu produkcyjny:

20760885

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 36,7309 zł
20 - 49 33,0493 zł
50 - 99 31,2084 zł
100 + 27,5696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,73 zł

1 x 36,7309 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Skok s1 0.3
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 1.6
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Waga g 0.1
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt