Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, nierdzewnej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Ponieważ nierdzewna kulka jest specjalnie dobierana z myślą o wyjątkowej odporności na korozję, gwarantuje długi okres eksploatacji i niezawodność ruchomego trzpienia, nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto kulka ze stali nierdzewnej zapewnia płynne działanie, ponieważ eliminuje tarcie i ścieranie.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czerniona Grupa SR: SR32100
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Materiał | Skok s1 | Obciążenie sprężyny | d1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4832 zł - 6,9116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
8.5
|
Stal czerniona
|
0.8
|
Normalna
|
M4
|
2.5
|
||
| 7,4253 zł - 11,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
36.0
|
Stal czerniona
|
1.5
|
Zwiększony
|
M8
|
4.5
|
||
| 17,9328 zł - 27,5997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
68.0
|
Stal czerniona
|
3.5
|
Zwiększony
|
M16
|
10.0
|
||
| 7,9857 zł - 12,2821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
58.0
|
Stal czerniona
|
2.0
|
Zwiększony
|
M10
|
6.0
|
||
| 6,1177 zł - 9,4334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
18.0
|
Stal czerniona
|
1.5
|
Normalna
|
M8
|
4.5
|
||
| 4,4832 zł - 6,9116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
11.0
|
Stal czerniona
|
1.0
|
Normalna
|
M6
|
3.5
|
||
| 5,3705 zł - 8,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
15.0
|
Stal czerniona
|
0.9
|
Zwiększony
|
M5
|
3.0
|
||
| 29,9814 zł - 46,0929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
84.0
|
Stal czerniona
|
4.5
|
Zwiększony
|
M20
|
12.0
|
||
| 16,9521 zł - 26,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
1.5
|
Normalna
|
M8
|
4.5
|
||
| 16,8587 zł - 25,9185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
41.0
|
Stal czerniona
|
3.5
|
Normalna
|
M16
|
10.0
|
||
| 26,4322 zł - 40,6757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
56.0
|
Stal czerniona
|
4.5
|
Normalna
|
M20
|
12.0
|
||
| 5,1837 zł - 7,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
19.0
|
Stal czerniona
|
1.0
|
Zwiększony
|
M6
|
3.5
|
||
| 11,9085 zł - 18,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
61.0
|
Stal czerniona
|
2.5
|
Zwiększony
|
M12
|
8.0
|
||
| 44,2716 zł - 68,0886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
81.0
|
Stal czerniona
|
5.5
|
Normalna
|
M24
|
15.0
|
||
| 46,8868 zł - 72,1048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
127.0
|
Stal czerniona
|
5.5
|
Zwiększony
|
M24
|
15.0
|
||
| 6,6781 zł - 10,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
24.0
|
Stal czerniona
|
2.0
|
Normalna
|
M10
|
6.0
|
||
| 21,2018 zł - 32,6433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
0.8
|
Stal nierdzewna 303
|
0.3
|
Normalna
|
M2
|
1.0
|
||
| 5,6974 zł - 8,7329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
3.0
|
Stal czerniona
|
0.4
|
Normalna
|
M3
|
1.5
|
||
| 27,5696 zł - 36,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
Stal nierdzewna 303
|
0.3
|
Zwiększony
|
M2
|
1.0
|
||
| 6,3359 zł - 8,4336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
12.0
|
Stal czerniona
|
0.8
|
Zwiększony
|
M4
|
2.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować