Menu Search

Trzpienie sprężynowe – końcówka kulista – gładkie

W produkcji

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.

Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.

Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.

  • Służą do ustalania położenia, wywierania nacisku lub unoszenia.
  • Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i trzpienia.
  • Wytrzymują temperaturę do 250C.
Materiał: Mosiądz, Stal nierdzewna, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Grupa SR: SR32300, SR32280, SR32284

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 Obciążenie sprężyny F1 ≈ N Obciążenie sprężyny F2 ≈ N Materiał d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kup
6,6314 zł - 10,1806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
5.0
10.4
Stal nierdzewna
4.0
With collar
3.0
6,8924 zł - 9,2041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
0.4
1.3
Mosiądz
3.0
With collar
2.38
6,1177 zł - 9,4334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
40.0
67.3
Stal nierdzewna
8.0
With collar
6.5
5,8375 zł - 8,9664 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
28.0
47.5
Stal nierdzewna
6.0
With collar
5.0
5,5573 zł - 8,5461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
19.3
29.2
Stal nierdzewna
5.0
With collar
4.0
6,8649 zł - 10,5542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0
66.0
105.0
Stal nierdzewna
10.0
With collar
8.5
5,4172 zł - 8,3593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7
12.9
19.0
Stal nierdzewna
4.0
With collar
3.0
  • z 4
Trzpień ze sprężyną 4.0 3.0 5.0 Stal nierdzewna

20252977

Przedział cen netto
10,1806 zł - 6,6314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Trzpień ze sprężyną 3.0 2.38 4.0 Mosiądz

20761202

Przedział cen netto
9,2041 zł - 6,8924 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Trzpień ze sprężyną 8.0 6.5 18.0 Stal nierdzewna

20208950

Przedział cen netto
9,4334 zł - 6,1177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Trzpień ze sprężyną 6.0 5.0 15.0 Stal nierdzewna

20208943

Przedział cen netto
8,9664 zł - 5,8375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Trzpień ze sprężyną 5.0 4.0 12.0 Stal nierdzewna

20208936

Przedział cen netto
8,5461 zł - 5,5573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Trzpień ze sprężyną 10.0 8.5 26.0 Stal nierdzewna

20208967

Przedział cen netto
10,5542 zł - 6,8649 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Trzpień ze sprężyną 4.0 3.0 10.7 Stal nierdzewna

20208929

Przedział cen netto
8,3593 zł - 5,4172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85