Menu Search

Trzpień ze sprężyną 3.0 2.38 4.0 Mosiądz

Spring Plunger, with a ball end, is used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its smooth body facilitates insertion and quick release. Its ball is stainless steel and it features a brass body.
Numer produktu Essentra:

20761202

Numer produktu produkcyjny:

20761202

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 9,2041 zł
20 - 49 8,3051 zł
50 - 99 7,8342 zł
100 + 6,8924 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9,20 zł

1 x 9,2041 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.38
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 0.4
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 1.3
s1 0.70
Waga g 0.10
Materiał Mosiądz

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt